Ovladač hotelový vnější bez čtečky karet, 115x86 mm, ABB tacteo®, zapuštěný

Na zakázku
Ovládací prvek bez čtečky karet pro přístupové systémy
hotelových pokojů s hloubkou pouhých 9,5 mm.
S integrovanou sběrnicovou spojkou a snímačem teploty.
Ikony a/nebo texty mohou být editovány pomocí webového
konfiguračního nástroje.
Volně programovatelné ikony a/nebo text: „Nerušit“, „Úklid“, „Zvonek“.
Objednání je možné pouze s uvedením designového ID, které je
uvedeno níže nebo se generuje dle zvoleného symbolu a popisku.
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š): 86 × 115 mm
Připojení na sběrnici přes připojovací svorkovnici KNX (je součástí).

Navrhněte své KNX ovladače přesně tak, jak požadujete. Určete si design, funkce, můžete si definovat podobu ikon a textové popisky, zároveň si zvolíte barvu ovladače a tlačítek – v souladu s koncepcí barevného značení. Jakmile je konfigurace hotová a finální podoba ovladače uložena, vygeneruje se jedinečný identifikátor – design ID (8znakový řetězec), který se přikládá k objednávce.



Konfigurátor - generuje designové ID, které je nutno přiložit k objednávce.
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006300A1597_F5XVPB7T
Typové číslo
TA/U3.3.1-CG
Design
ABB-tacteo® KNX
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006300A1597_F5XVPB7T
Na dotaz
2CKA006300A1597_F5XVPB7T
2CKA006300A1597_F5XVPBZX
Na dotaz
2CKA006300A1597_F5XVPBZX

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4924
produktů
a 14 designových řad
236
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1082
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou