Jistič 1pólový, 6kA, charakteristika B

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn: 6 kA
Vypínací charakteristika: B
Počet fází (modulů): 1
Indikátor reálné polohy kontaktů: ano
Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 17,5 mm
Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP 20
Teplota okolí: –25 °C až +55 °C. Skladovací teplota: –40 °C až +70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm2
Utahovací moment: 2,8 Nm
Max. průřez přípojnic: 10 mm2
Montážní poloha: libovolná. Napájecí strana: libovolná
Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano
Splňuje normu: ČSN EN 60947-2
zobrazit více
Kód produktu
2CDS251001R0025
Typové číslo
S201-B2
Varianta
2 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDS251001R0025
198,00 Kč
2CDS251001R0025
2CDS251001R0065
159,00 Kč
2CDS251001R0065
2CDS251001R0105
129,00 Kč
2CDS251001R0105
2CDS251001R0135
153,00 Kč
2CDS251001R0135
2CDS251001R1165
124,00 Kč
2CDS251001R1165
2CDS251001R0205
202,00 Kč
2CDS251001R0205
2CDS251001R0255
204,00 Kč
2CDS251001R0255
2CDS251001R0325
222,00 Kč
2CDS251001R0325
2CDS251001R0405
253,00 Kč
2CDS251001R0405
2CDS251001R0505
345,00 Kč
2CDS251001R0505
2CDS251001R0635
398,00 Kč
2CDS251001R0635

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4991
produktů
a 14 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1079
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou