Systémová infrastruktura a rozhraní
Rozhraní USB 1.2, řadové
Pro propojení instalace ABB i-bus® KNX s PC software ETS.
Podporuje dlouhé telegramy (long frames) a tím zrychlují
nahrávání aplikací do KNX přístrojů a KNX Secure přístrojů.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí.
Indikace LED – KNX: přenos telegramů po sběrnici
Indikace LED – USB: komunikace přes rozhraní – protokolování / parametrizace
USB typ B.
Jmenovité napětí: 30 V
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 90 × 36 × 64 mm
Šířka: 2 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
1 M = cca 18 mm
Detailní informace o výrobku
Podporuje dlouhé telegramy (long frames) a tím zrychlují
nahrávání aplikací do KNX přístrojů a KNX Secure přístrojů.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí.
Indikace LED – KNX: přenos telegramů po sběrnici
Indikace LED – USB: komunikace přes rozhraní – protokolování / parametrizace
USB typ B.
Jmenovité napětí: 30 V
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 90 × 36 × 64 mm
Šířka: 2 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
1 M = cca 18 mm
Detailní informace o výrobku
Globální stránka produktu
Sortiment
0
produktů a 14 designových řad
Kde koupit
0
prodejních míst a velkoobchodů v ČR
Klub ABB
0
elektromontérů v našem klubu ABB
Historie
0
let tradice a zkušenosti s výrobou