Člen akční podlahového topení 6násobný, 24 V, řadový/nástěnný

Pro ovládání až 12 termoelektrických ovládacích hlavic ventilů (pro 24 V DC)
nebo analogově ovládaných pohonů hlavic 0–10 V (dva na 1 kanál).
S integrovaným zdrojem pro napájení ventilových pohonů.
Přístroj má integrovaný reléový výstup pro přepnutí oběhového
čerpadla v závislosti na řídicí hodnotě ventilových výstupů.
Výstupy ventilů mohou být ovládány interním nebo externím termostatem.
Přístroj je určen především pro montáž v blízkosti podlahových rozváděčů
teplé otopné vody.


Upevnění na lištu šíře 35 mm nebo pro nástěnnou montáž do prostoru teplovodního rozváděče; šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CDG120061R0011
Typové číslo
VAA/A 6.24.2
Varianta
6násobný

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG120061R0011
Na dotaz
2CDG120061R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4932
produktů
a 14 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1081
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou