Časté dotazy
Zásuvka na DIN lištu 230 V - kdy instalovat
Otázka
Kdy instalovat servisní zásuvku do rozvaděče?Odpověď
Modulární zásuvku lze instalovat do jakéhokoliv rozvadeče či rozvodnice. Nejčastěji se jedná se o typ zásuvky M1174 dle ČSN IEC 60884-1, tedy zásuvky se středovým zemním kolíkem.Tato modulární zásuvka umožňuje připojení zařízení, nástrojů nebo elektrických zařízení. Vhodnými prostory jsou zejména technické místnosti domácností nebo průmyslové rozváděče.