Jak testovat proudový chránič?
Otázka
Jak otestovat proudový chránič?Odpověď
Pro zajištění správné ochranné funkce proudového chrániče ("Fíčka") je nutné chránič testovat aspoň jednou za půl roku, a to stisknutím testovacího tlačítka označeným "T" nebo "Test". Pokud je proudový chránič funkční, dojde k jeho vybavení a vypnutí elektrického obvodu. Chránič, který je v běžných domovních instalacích, musí vybavit při reziduálním proudu 30 mA (0,03 A).
Ne vždy uživatel ví, jaké obvody v domácnosti jsou k proudovému chrániči připojeny, proto doporučujeme do zásuvek připojit takové elektrické obvody, který spolehlivě prokážou vypnutí (žárovky, noční světla, ...). Pokud chránič funguje správně, dojde k vypnutí připojených spotřebičů. Po testu chrániče je nezbytné vybavený proudový chránič znovu resetovat, tj. natáhnout ovládací páčku. Pokud proudový chránič po stisknutí testovacího tlačítka nevybaví, je nutná jeho výměna.
ABB doporučuje testovat veškeré přístroje, jako jsou proudové chrániče, jističo-chrániče, AFDD obloukové ochrany, každých 6 měsíců. Tato četnost může být u každého výrobce jiná a pohybuje se od 1 do 6 měsíců. Jako variantu můžete místo klasického proudového chrániče využít proudové chrániče s funkcí automatického testování, který má tu výhodu, že v rámci testu připojené elektrospotřebiče neodpojí.