Člen akční žaluziový, detekce pohybu a ruční ovládání, 2násobný, řadový

Na zakázku
2x 2násobný žaluziový akční člen k řízení 2 skupin po 2 žaluziích.
V systémové instalaci ABB i-bus® KNX slouží k ovládání směru otáčení pohonů žaluzií a rolet, k natáčení lamel žaluzií a také k nastavení předvolené polohy ve spolupráci s automatickým systémem řízení žaluzií pro využití sluneční energie pro vytápění a osvětlování.
Čas chodu pohonu se automaticky odvozuje od detekce koncových poloh.
Ruční ovládání pohybu žaluzií i bez přítomnosti napětí na sběrnici KNX.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 230 V AC, kmitočet  45 - 65 Hz
Počet výstupů: 4 přepínací
Režim činnosti: AC-1/AC-3
Jmenovitý proud: 6 A
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry: 90 x 72 x 64 mm
Vestavná hloubka: 68 mm
Šířka: 4 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
Pro zátěž žárovkovou, motorickou, vinutými nebo elektronickými transformátory.
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110124R0011
Typové číslo
JRA/S 2.230.5.1
Varianta
2násobný, 6A (2x 2 pohony), detekce pohybu a ruční ovládání

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110124R0011
Na dotaz
2CDG110124R0011
2CDG110125R0011
Na dotaz
2CDG110125R0011
2CDG110126R0011
Na dotaz
2CDG110126R0011
2CDG110128R0011
Na dotaz
2CDG110128R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou