Člen akční žaluziový 4násobný, řadový
- Status
- Výběh
Výstupy jsou nepřímo blokovány.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Napětí sběrnice: 24 V DC
Počet výstupů: 4
Druh zátěže: AC-3
Jmenovitý proud: 6 A, cos ϕ = 0,45
Výstupní napětí: 230 V AC
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
Šířka: 4 M
- Kód produktu
- 2CDG510011R0011
- Typové číslo
- BA-M-0.4.1
POPIS
Pro ovládání 4 nezávislých obvodů žaluzií nebo rolet.
Výstupy jsou nepřímo blokovány.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Napětí sběrnice: 24 V DC
Počet výstupů: 4
Druh zátěže: AC-3
Jmenovitý proud: 6 A, cos ϕ = 0,45
Výstupní napětí: 230 V AC
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
Šířka: 4 M
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
JPG | Rozměrový výkres | 59,3 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 85,2 kB | |
Návod k instalaci a používání | 4,3 MB | ||
Systémová příručka | 8,2 MB |