Košík 0

Člen akční žaluziový, 2násobný, řadový

Na zakázku
2x 2násobný žaluziový akční člen k řízení 2 skupin po 2 žaluziích.
V systémové instalaci ABB i-bus® KNX slouží k ovládání směru otáčení pohonů žaluzií a rolet, k natáčení lamel žaluzií a také k nastavení předvolené polohy ve spolupráci s automatickým systémem řízení žaluzií pro využití sluneční energie pro vytápění a osvětlování.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 230 V AC, kmitočet  45 - 65 Hz
Počet výstupů: 4 přepínací
Režim činnosti: AC-1/AC-3
Jmenovitý proud: 6 A
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry: 90 x 72 x 64 mm
Vestavná hloubka: 68 mm
Šířka: 4 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
Pro zátěž žárovkovou, motorickou, vinutými nebo elektronickými transformátory.
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110129R0011
Typové číslo
JRA/S 2.230.1.1
Varianta
2násobný, 6 A (2x 2 pohony)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Člen akční žaluziový, 2násobný, řadový, 2násobný, 6 A (2x 2 pohony) 2CDG110129R0011 Na dotaz
Člen akční žaluziový, 4násobný, řadový, 4násobný, 6 A 2CDG110130R0011 Na dotaz
Člen akční žaluziový, 8násobný, řadový, 8násobný, 6 A 2CDG110131R0011 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT