Člen akční žaluziový 4násobný, řadový

Pro ovládání 4 nezávislých obvodů žaluzií nebo rolet.
Výstupy jsou nepřímo blokovány.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Napětí sběrnice: 24 V DC
Počet výstupů: 4
Druh zátěže: AC-3
Jmenovitý proud: 6 A, cos ϕ = 0,45
Výstupní napětí: 230 V AC
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
Šířka: 4 M
zobrazit více
Kód produktu
2CDG510028R0011
Typové číslo
BA-M-4.230.1.1
Varianta
4násobný/(4x6 A)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG510028R0011
6 444,50 Kč
2CDG510028R0011
2CDG510029R0011
9 075,00 Kč
2CDG510029R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou