Člen akční žaluziový 6násobný s binárními vstupy, řadový

Pro řízení 6 nezávislých žaluziových pohonů nebo vzduchotechnických klapek.
12 binárních vstupů může přímo ovládat výstupy v běžném spínacím režimu a nebo je možné je využít pro jiné funkce.
Pro ochranu pohonů jsou výstupní kontakty elektromechanicky blokovány proti sobě.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Výstupy: 6 x 6 A, AC3, 250 V AC
Vstupy: 12 x 32 V, pulzní, 0,1 mA
Stupeň krytí: IP 20.
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Šířka: 12 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
Pro zátěž žárovkovou nebo motorickou.
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110208R0011
Typové číslo
JRA/S 6.230.3.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110208R0011
Na dotaz
2CDG110208R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou