Člen akční vstup/výstupní 8násobný, řadový

Na zakázku
Kombinovaný přístroj obsahující 8 kontaktních výstupů spínacích a 8 binárních vstupů s vnitřním testovacím napětím.
Přístroj má interní vazbu mezi jednotlivými vstupy a výstupy, není třeba vytvářet skupinové adresy na propojení vstupů a výstupů.
Silové kontakty: 8× 6 A / 230 V AC
Binární vstupy: 8× 32 V, pulzní, 0,1 mA
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Šířka: 8 M
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110169R0011
Typové číslo
IO/S 8.6.1.1
Varianta
8násobný

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110168R0011
Na dotaz
2CDG110168R0011
2CDG110169R0011
Na dotaz
2CDG110169R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6150
produktů
a 15 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1041
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT