Člen akční ventilátoru, řadový

Akční člen je určen pro realizaci různých aplikací v oblasti ventilace. Pro jednoduché třístupňové řízení jednoho ventilátoru. Nevyužité výstupy je možné použít pro spínání libovolné zátěže.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 230 V AC, 50/60 Hz
Jmenovitý proud: 6 A pro AC-1/AC-3
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Šířka: 4M
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110163R0011
Typové číslo
FCL/S 1.6.1.1
Varianta
1násobný

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110163R0011
Na dotaz
2CDG110163R0011
2CDG110164R0011
Na dotaz
2CDG110164R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou