Člen akční topení 12násobný, řadový

Pro ovládání termoelektrických pohonů ventilů v topných a chladicích systémech. Vhodný pro řízení dvoupolohových ventilů a ventilových pohonů ve vodních systémech podlahového a radiátorového vytápění i pro ovládání chladicích okruhů. Výstupy jsou chráněny proti zkratu a přetížení. Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.

Napětí sběrnice: 24 V DC
Počet výstupů: 12
Napájecí napětí: 230 V AC
Výstupní napětí: 24 až 230 V AC
Jmenovitý proud výstupu: 250 mA
Max. spínací proud: až 1,3 A (po dobu max 10 s)
Stupeň krytí: IP20
Pracovní teplota: −5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 140 × 70 × 63,5 mm
Šířka: 8 M
Ztrátový výkon: 8 W

K jednomu výstupu lze paralelně připojit několik termoelektrických servopohonů. V případě paralelního zapojení několika servopohonů nesmí být překročen maximální zapínací proud, resp. jmenovitý proud.


Poznámka:
Oproti typu HA-M-0.12.1 je nový HA-M-0.12.2 nástupnická varianta se shodným základním určením a velmi podobnými parametry.
Důležitá poznámka pro novou verzi HA-M-0.12.2 - "N" svorka musí být zapojena, jinak výstupní kanály nefungují.

zobrazit více
Kód produktu
2CDG510031R0011
Typové číslo
HA-M-0.12.2
Varianta
12násobný

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG510030R0011
5 498,20 Kč
2CDG510030R0011
2CDG510031R0011
9 335,20 Kč
2CDG510031R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou