Člen akční topení, 4násobný a 12× vstup, 24-230 V, řadový

Pro řízení provozu topení nebo chlazení v místnosti prostřednictvím
klasických radiátorů, podlahové vytápění nebo stropního chlazení.
Přístroj je vybaven 4 kanály pro nezávislé ovládání topení nebo chlazení.
Každý kanál má polovodičový výstup pro řízení termoelektrických ovládacích
hlavic ventilů a zároveň 3 vstupy pro zjišťování a sledování stavu v místnosti
(okenní kontakty, rosný bod, relativní vlhkost nebo teplotu).
Možné je i připojení jednoho mechanického termostatu (typ SAR/A nebo SAF/A)
k příslušným vstupním svorkám.
Každý kanál má vlastní integrovaný termostat pro ovládání teploty
v místnosti, který lze použít přímo k ovládání výstupů.
VC/S 4.2.1 je vybaven jednoduchým manuálním ovládáním.
Obě zařízení podporují profesionální nástroj ABB i-bus® Tool pro pokročilou
diagnostiku a zjednodušené nastavení pro uvedení do provozu.
Jmenovité napětí: 24 - 230 V AC, 50/60 Hz
Jmenovitý proud: 150 mA při Tu = 45 °C pro jeden kanál
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Šířka: 8 M
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110216R0011
Typové číslo
VC/S 4.1.1
Varianta
bez manuálního ovládání

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110216R0011
Na dotaz
2CDG110216R0011
2CDG110217R0011
Na dotaz
2CDG110217R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou