Košík 0

Člen akční topení 1násobný, zapuštěný

Výběh Na zakázku
Slouží pro ovládání termoelektrických hlavic ventilů.
Pro zapuštěnou montáž do elektroinstalační krabice.
Tři binární vstupy s bezpotenciálovými kontakty lze využít pro přenos informací do systému.
Vodiče binárních vstupů lze prodloužit na max. 5 m.
Připojení ke sběrnici prostřednictvím externí sběrnicové svorkovnice.
Jmenovité napětí: 230/240 V AC
Spínaný proud: 5 - 25 mA
Typ kontaktu: triak
Počet hlavic na výstupu: max. 2
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry: ∅ 53 x 28 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006151A0247
Typové číslo
6164/11 U-500
Varianta
1násobný

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Člen akční topení 1násobný, zapuštěný, 1násobný 2CKA006151A0247 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT