Člen akční stmívací 4násobný, řadový
- Status
- Výběh
klasických žárovek, stmívatelných úsporných žárovek, 230V halogenových zdrojů, malonapěťových halogenových žárovek s konvenčním nebo elektronickým transformátorem.
Pro stmívatelné retrofitové LEDi.
Výstupy mohou být spínané paralelně v různých kombinacích.
Výstupy automaticky rozpoznávají připojenou zátěž.
Ovládání výstupů lze také provést ručně.
Signalizace jednotlivých kanálů pomocí LED.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Výstupy: 4 stmívatelné kanály
Napětí sběrnice: 24 V DC
Jmenovité hodnoty: 10 - 315 W/V·A (230 V), 2 - 80 W/V·A (LED a úsporné žárovky)
Jmenovité napětí: 230 V AC, 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 90 × 144 × 64 mm
Šířka: 8 M
- Kód produktu
- 2CKA006220A0395
- Typové číslo
- DA-M-0.4.2
POPIS
Vícekanálový univerzální stmívací akční člen pro ovládání LED,
klasických žárovek, stmívatelných úsporných žárovek, 230V halogenových zdrojů, malonapěťových halogenových žárovek s konvenčním nebo elektronickým transformátorem.
Pro stmívatelné retrofitové LEDi.
Výstupy mohou být spínané paralelně v různých kombinacích.
Výstupy automaticky rozpoznávají připojenou zátěž.
Ovládání výstupů lze také provést ručně.
Signalizace jednotlivých kanálů pomocí LED.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Výstupy: 4 stmívatelné kanály
Napětí sběrnice: 24 V DC
Jmenovité hodnoty: 10 - 315 W/V·A (230 V), 2 - 80 W/V·A (LED a úsporné žárovky)
Jmenovité napětí: 230 V AC, 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 90 × 144 × 64 mm
Šířka: 8 M
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
JPG | Rozměrový výkres | 1,9 MB | |
JPG | Schéma zapojení 1 | 1,8 MB | |
JPG | Schéma zapojení 2 | 1,8 MB | |
JPG | Schéma zapojení 3 | 1,8 MB | |
Návod k instalaci a používání | 214,0 kB | ||
Systémová příručka | 8,2 MB |