Košík 0

Člen akční spínací/žaluziový, 10A, 16-/8násobný, řadový (řada Combi)

Na zakázku
Kompaktní kombinovaný 10 A akční člen spínací využívá bezpotenciálových
kontaktů ke spínání 16 (resp. 8) nezávislých elektrických zátěží
prostřednictvím sběrnice KNX (bez elektromechanického blokování).
Každý kontakt lze napájet samostatně.
Kontakty se parametrizují jako spínací/rozpínací nebo v párovém zapojení
pro ovládání pohonu žaluzií a rolet 230 V AC.
Každý kanál je opatřen optickým ukazatelem stavu.
Přístroj je vybaven manuálním ovládáním, které lze také deaktivovat.
Napájení přes KNX sběrnici, nevyžaduje žádné další napájení.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 230 V AC +10 % / –15 %, kmitočet 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 90 × 140 × 64 mm
Šířka: 8 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
1 M = cca 18 mm
Detailní informace o výrobku

zobrazit více
Kód produktu
2CDG110248R0011
Typové číslo
SAH/S 16.10.7.1
Varianta
16-/8násobný, 10 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Člen akční spínací/žaluziový, 10A, 8-/4násobný, řadový (řada Combi), 8-/4násobný, 10 A 2CDG110247R0011 Na dotaz
Člen akční spínací/žaluziový, 10A, 16-/8násobný, řadový (řada Combi), 16-/8násobný, 10 A 2CDG110248R0011 Na dotaz
Člen akční spínací/žaluziový, 10A, 24-/12násobný, řadový (řada Combi), 24-/12násobný, 10 A 2CDG110249R0011 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6543
produktů
a 17 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1010
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT