Člen akční spínací, 16/20 A, 2násobný, s detekcí protékajícího proudu, řadový (řada Professional)

Na zakázku
Využívá bezpotenciálových kontaktů ke spínání 2 nezávislých elektrických zátěží prostřednictvím sběrnice KNX.
Každý kontakt lze napájet samostatně.
Kontakty se parametrizují jako zapínací nebo rozpínací.
Jednotlivé kanály lze parametrizovat pro detekování protékajícího proudu.
Každý kanál je opatřen optickým ukazatelem stavu, možnost ručního spínání.
Připojení ke sběrnici KNX : přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 240/400 V AC +10 % / –15 %, kmitočet 50/60 Hz
Rozlišení a přesnost měření proudu: 20 mA ± 2 %
Jmenovitý proud: 20 A pro režim činnosti AC-1 podle ČSN EN 60947-4-1
Jmenovitý proud: 16/20 AX podle ČSN EN 60669.
Detekce proudu: od 20 mA do 20 A
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 90 × 36 × 64 mm
Šířka: 2 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
1 M = cca 18 mm
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110269R0011
Typové číslo
SA/S 2.16.6.2
Varianta
2násobný, 16 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110269R0011
Na dotaz
2CDG110269R0011
2CDG110270R0011
Na dotaz
2CDG110270R0011
2CDG110271R0011
Na dotaz
2CDG110271R0011
2CDG110272R0011
Na dotaz
2CDG110272R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6182
produktů
a 15 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1041
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT