Člen akční kombinovaný, zapuštěný

Výběh
Určen pro řízení pohonů žaluzií, markýz a ostatní stínící techniky s jmenovitým napětím 230 V AC a dále pro ovládání termoelektrických hlavic ventilů.
Pro zapuštěnou montáž do elektroinstalační krabice.
Tři binární vstupy s bezpotenciálovými kontakty lze využít pro přenos informací do systému.
Vodiče binárních vstupů lze prodloužit na max. 5 m.
Přístroj je určen pro ovládání pohonů s mechanickými nebo elektronickými koncovými spínači.
Jmenovité napětí: 230 / 240 V AC
Jmenovitý proud AC-1: 3 A (výstup žaluzie)
Spínaný proud: 5 - 25 mA (výstup topení)
Typ kontaktu výstupu topení: triak
Počet hlavic na výstupu topení: max. 2
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry: ∅ 53 x 28 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006151A0249
Typové číslo
6173/11 U-500
Varianta
2násobný

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006151A0249
Na dotaz
2CKA006151A0249

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou