Člen akční analogový 4násobný, řadový

Analogový akční člen převádí KNX telegramy na analogové výstupní signály. Přístroj má čtyři výstupy. Výstupy jsou vzájemně nezávislé a mohou být parametrizovány pro různé proudové nebo napěťové úrovně, jako 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 1 V, 0 - 5 V, 0 - 10 V, 1 - 10 V.
Přístroj vyžaduje napájení 100 - 240 V AC.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 90 x 72 x 64 mm
Šířka: 4 M
1 M = cca 18 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110202R0011
Typové číslo
AA/S 4.1.2

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110202R0011
Na dotaz
2CDG110202R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou