Člen akční analogový 2násobný, nástěnný

Analogový akční člen převádí KNX telegramy na analogové výstupní signály. Přístroj má dva výstupy. Výstupy jsou vzájemně nezávislé a mohou být parametrizovány pro různé napěťové úrovně, jako 0 - 1 V, 0 - 5 V, 0 - 10 V, 1 - 10 V.
Přístroj nevyžaduje pomocné napájení, je napájen ze sběrnice.
Připojení ke sběrnici KNX pomocí šroubové svorkovnice.
Stupeň krytí: IP 54
Rozsah pracovních teplot: –20 °C až +70 °C
Rozměry (v x š x h): 117 x 117 x 51 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110203R0011
Typové číslo
AA/A 2.1.2

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110203R0011
Na dotaz
2CDG110203R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou