Přístroj časovače Busch-Timer®

Stiskem tlačítka OK se časování aktivuje nebo zastaví. Zobrazení zbývajícího času do vypnutí. Akustická signalizace vypnutí. Možnost zablokování změny nastaveného času.
Nastavitelný čas: 1 s až 9 h 59 min 59 s (režim 1); 15, 30, 45 min. (režim 2)
Spínací prvek: relé
4 A, 230 V AC pro induktivní zátěž
10 A (cos φ = 1), 2 300 W, 230 V AC, 3vodičové připojení
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Nelze použít pro designovou řadu Neo®, Neo® Tech.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006410A0393
Typové číslo
6465 U-101-500
Řazení
1/0

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006410A0393
3 482,00 Kč
2CKA006410A0393

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou