AFDD – ochrana před elektrickým obloukem: kde se vyplatí a kdy ji do rozváděče automaticky nedávat
Smysl má hlavně tam, kde je vyšší riziko požáru, kde se kabely mechanicky namáhají nebo kde může porucha zůstat dlouho skrytá. Naopak existují okruhy a situace, kde může být její přínos menší a kde je vhodné použití AFDD nejdříve odborně posoudit.
Nejdřív rozhodnutí: kde má AFDD ochrana největší smysl?
AFDD není univerzální řešení pro všechny obvody. Je to cílená ochrana pro místa, kde by elektrický oblouk mohl způsobit vážné škody. Nejvíc o ní přemýšlejte tam, kde se potkávají tři rizika:
- hořlavé prostředí nebo konstrukce,
- mechanicky namáhané kabely,
- možnost, že porucha zůstane dlouho bez povšimnutí.
Kde AFDD doporučujeme zvážit
1. Dřevostavby, chaty, půdy a podkroví
Máte elektroinstalaci v dřevostavbě, srubu, chatě nebo v prostoru, kde jsou kabely vedené v blízkosti dřeva? Pak je AFDD velmi rozumné téma k úvaze.
Elektrický oblouk totiž nemusí způsobit okamžitý výpadek proudu. Může vzniknout na poškozeném místě vodiče nebo v uvolněném spoji a postupně zahřívat okolní materiál. Pokud je v okolí dřevo, plast, izolace nebo jiný hořlavý materiál, riziko je výrazně vyšší.
Typické příklady:
- dřevostavby,
- srubové domy,
- chaty,
- půdy,
- podkroví,
- elektroinstalace vedená po dřevěných trámech.
V těchto místech má AFDD smysl proto, že požár se může rozvíjet skrytě. A právě skryté poruchy jsou u obloukových jevů nejnebezpečnější.
2. Dílny, truhlárny, zemědělské objekty a hořlavé provozy
Pokud řešíte elektroinstalaci v prostoru, kde se pracuje se dřevem, senem, papírem nebo jiným hořlavým materiálem, je vhodné o instalaci AFDD přemýšlet.
Týká se to například:
- truhlářských dílen,
- pil,
- stodol a skladů sena,
- zemědělských budov,
- provozů se zvýšeným požárním rizikem.
Tady už nejde jen o cenu jednoho okruhu. Jde o to, že případný požár může mít velký dopad na majetek, provoz i bezpečnost lidí.
3. Zásuvkové okruhy s pohyblivými přístroji a častým připojováním spotřebičů
AFDD má smysl také tam, kde se kabely a přívody často používají, ohýbají, přepojují nebo mechanicky namáhají – příkladně prodlužovací kabel na zahradě. Jednou přes něj přejedete sekačkou, podruhé ho přiskřípnete, potřetí ho někdo prudce vytáhne. Na první pohled může vypadat v pořádku, ale klidně i uvnitř může dojít k poškození izolace vodičů, což vede k sériovým nebo paralelním obloukům.
AFDD proto zvažte zejména u zásuvkových okruhů, kde se často používají:
- zahradní sekačky,
- čerpadla,
- elektrické nářadí,
- prodlužovací přívody,
- zařízení v dílnách,
- přístroje, které se často zapojují a odpojují.
4. Dětské pokoje, pracovny a místnosti s více spotřebiči
Další oblastí jsou zásuvkové okruhy s vyšší hustotou připojení. Typicky obývací pokoje, pracovny nebo dětské pokoje. Nejde o to, že by tyto místnosti byly samy o sobě nebezpečné. Riziko roste tím, že je v nich často připojeno víc zařízení najednou, používají se prodlužky, nabíječky, adaptéry a přívodní kabely zůstávají dlouho bez kontroly.
Zvažte AFDD tam, kde:
- je hodně zásuvek a spotřebičů,
- kabely bývají schované za nábytkem,
- spotřebiče běží dlouho bez dozoru,
- používají se prodlužovací přívody,
- potenciálně hrozí uvolněné vidlice nebo poškozené kabely.
Tady AFDD funguje jako další vrstva ochrany pro události, které běžný jistič nebo proudový chránič nemusí zachytit.
5. Místa, kde se spí nebo kde je obtížné bezprostředně reagovat
U místností určených pro spánek a odpočinek je potřeba přemýšlet jinak než u jiného obytného nebo technického prostoru. Když k poruše dojde přes den, často si všimnete zápachu, kouře nebo výpadku. V noci je situace jiná. Spíte, čich není stejně aktivní a na začínající problém můžete reagovat pozdě.
Proto se AFDD doporučuje zvažovat také v místech, jako jsou:
- ložnice,
- ubytovny,
- hotely,
- nemocnice...
Nejde jen o ochranu majetku, ale hlavně o čas. Úkolem AFDD je zasáhnout včas - tedy ve fázi, kdy se porucha ještě nerozvinula v požár.
6. Místa s nenahraditelným majetkem
AFDD má význam také tam, kde případná škoda nejde jednoduše nahradit penězi.
Typicky jde o:
- muzea,
- galerie,
- archivy,
- kulturní památky,
- objekty s cenným nebo nenahraditelným vybavením.
V takových případech se zcela jistě vyplatí velmi vážně o AFFD uvažovat. Ne kvůli ceně samotného přístroje, ale kvůli hodnotě toho, co chrání
Kde AFDD nedávat za každou cenu
AFDD není ochrana, kterou byste měli slepě osadit na každý obvod „preventivně“ jen proto, že existuje. Správný návrh elektroinstalace znamená dát AFDD jenom na místa, kde má opravdu reálný bezpečnostní přínos.
Světelné okruhy s nízkým odběrem
Na světelných obvodech by AFDD teoreticky fungovat mohla. V praxi se s ní tam ale běžně nesetkáváme. Důvodů je víc.
Moderní LED a úsporná svítidla mají nízký odběr a při jejich spínání mohou vznikat krátkodobé výkyvy. AFDD by je v některých případech mohla vyhodnocovat jako problém a okruh zbytečně vypínat.
Další věc je proudový práh detekce. Zkoušky podle normy pro obloukové ochrany se realizují při proudu 2,5 A. V praxi to znamená, že u velmi nízkých odběrů, tedy pod přibližně 575 W, nemusí ochrana reagovat optimálně.U běžných světelných okruhů proto není použití AFDD tak jednoznačně vhodné jako u rizikových zásuvkových okruhů.
Místa s nestabilní sítí
Zkušenost ukazuje, že AFDD může někdy reagovat i na nestabilní napětí v síti. Typicky jde o situace, kdy dochází k:
- propadům napětí (při spuštění např. čerpadla, domácí vodárna v domě),
- přepětí (nad 275 V),
- výrazným výkyvům při spuštění některých zařízení, problémům v lokalitách na konci sítě nebo velmi blízko transformátoru.
Příkladem může být dům na okraji sídlištní sítě, samostatně stojící nemovitost nebo chata. Tam je vhodné nejdřív zvážit síťové podmínky a teprve potom rozhodovat, kam AFDD instalovat. Neznamená to, že tam AFDD nemůže nebo nemá být. Znamená to, že by její použití mělo být promyšlené.
Všechny okruhy v domě paušálně
Skutečně by byla chyba uvažovat stylem: „Když je AFDD bezpečnostní prvek, dáme ji všude.“ AFDD má chránit místa s reálným rizikem. Pokud ji osadíte bez rozmyslu na každý okruh, může se vám stát, že zbytečně navýšíte cenu instalace, ale odpovídající bezpečnostní hodnotu vlastně nepřidáte.
Položte si otázky:- Kde by elektrický oblouk mohl vzniknout nejpravděpodobněji?
- Kde by měl nejvážnější následky?
- Kde by ho běžná ochrana (jističe, proudové chrániče) nemusela zachytit včas?
A tam AFDD řešte jako první.
Tabulka: Rychlý přehled: kdy AFDD ano, kdy opatrně| Situace | Doporučení | Proč |
| Dřevostavba | Ano, zvažte | Vyšší riziko šíření požáru |
| Půda nebo podkroví s vedením u dřeva | Ano, zvažte | Porucha může zůstat dlouho skrytá |
| Truhlárna, dílna, stodola | Ano, zvažte | Hořlavé prostředí a namáhané kabely |
| Zahradní zásuvky a prodlužky | Spíše ano | Riziko mechanického poškození kabelu |
| Pracovna, dětský pokoj, obývací pokoj s více spotřebiči | Podle konkrétního okruhu | Vyšší počet připojených zařízení |
| Ložnice, ubytování, nemocnice | Zvažte | Důležitá je včasná reakce při poruše |
| Muzea, galerie, archivy | Zvažte | Ochrana nenahraditelného majetku |
| Běžné světelné okruhy s LED | Spíše ne | Nízký odběr a možné nežádoucí vypínání |
| Nestabilní síť, chata na konci vedení | Ověřit podmínky | Možné reakce na výkyvy v síti |
| Celý dům paušálně | Ne automaticky | Lepší je cílený návrh podle rizika |
Co je AFDD ochrana a co vlastně hlídá?
Teď, když víte, kde o AFDD přemýšlet, pojďme si jednoduše říct, co tento přístroj dělá.
AFDD je oblouková ochrana. Zkratka vychází z anglického názvu Arc Fault Detection Device. Jejím úkolem je rozpoznat nebezpečný elektrický oblouk a včas odpojit chráněný obvod. Funguje v rozváděči jako varovný systém proti požárům způsobeným elektrickými poruchami.
Běžný jistič sleduje hlavně to, jestli obvodem neteče příliš velký proud. Proudový chránič zase reaguje na unikající proud. AFDD sleduje něco jiného: charakter elektrického signálu. Elektrický oblouk totiž v obvodu vytváří typické vysokofrekvenční rušení a nepravidelné pulzy. V elektrickém signálu zanechává charakteristickou stopu. AFDD ji vyhodnocuje, a pokud ji rozpozná jako nebezpečný oblouk, obvod odpojí. Jeho úkolem je zasáhnout dřív, než se materiál kolem místa poškození začne zahřívat až k bodu vznícení.
Aby byla ochrana spolehlivá, přístroj AFDD se průběžně sám testuje. Na přístroji je také testovací tlačítko, díky kterému si elektrikář při revizi jednoduše ověří, že ochrana funguje správně.
U konkrétních AFDD přístrojů od ABB signalizuje stav také LED kontrolka:
- zelená trvale znamená normální provoz,
- červená blikající upozorňuje na oblouk nebo poruchu,
- zhasnutá kontrolka znamená, že je obvod vypnutý.
Pokud AFDD detekuje sériový nebo paralelní oblouk, vybaví a páčka spadne. Elektrikář pak přesně ví, na kterém okruhu k poruše došlo. Po „nahození“ pak přístroj signalizuje barevnou LED, k jakému typu poruchy došlo.
Proč elektrický oblouk vzniká?
Malý elektrický oblouk jste pravděpodobně už někdy viděli. Například když rychle vytáhnete zástrčku ze zásuvky, zatímco je spotřebič zapnutý. Na zlomek sekundy zahlédnete malý záblesk. To je elektrický oblouk v miniaturním měřítku. A sama o sobě to není situace, kvůli které byste měli panikařit. Problém nastává ve chvíli, kdy oblouk nevznikne jednou a krátce, ale skrytě na poškozeném místě (někde ve zdi nebo uvnitř kabelu). Bez vašeho vědomí a velmi rychle zahřívá okolní materiály až do bodu jejich vznícení.
Představte si například prodlužovací kabel od zahradní sekačky. Několikrát ho přejedete, ohnete nebo přiskřípnete. Zvenku si možná ničeho nevšimnete, ale uvnitř může být narušená izolace nebo poškozený vodič. V takovém místě může vzniknout oblouk, který zahřívá okolí. Nikdo si ho nemusí všimnout včas.
Proč nestačí jen jistič nebo proudový chránič?
Jistič a proudový chránič jsou důležité ochranné prvky, ale sledují něco jiného.
Jistič reaguje hlavně na zkrat nebo přetížení. Proudový chránič reaguje na unikající proud. Jenže některé obloukové poruchy nemusí způsobit takový proudový nárůst, aby jistič vypnul. A zároveň nemusí jít o únik proudu, na který by reagoval chránič.
Neznamená to, že nahrazuje jistič nebo chránič. Znamená to, že AFDD doplňuje ochranu v elektroinstalaci o jiný typ rizika: nebezpečný elektrický oblouk.
Jaké typy obloukových poruch existují?
Nejste-li elektrikář, nepotřebujete znát všechny technické detaily. Je ale užitečné vědět, že oblouk může vzniknout různými způsoby. Existují tři zcela odlišné typy, které se chovají různě a představují různou míru nebezpečí.
Sériový oblouk
Vzniká uvnitř jednoho vodiče. Typicky v místě, kde je vodič poškozený a proud musí procházet přes narušené místo.
Je zrádný tím, že nemusí vyvolat výrazný nárůst proudu. Jistič proto často nemusí zareagovat. Oblouk může tiše zahřívat okolní materiál až do bodu vznícení a problém se dlouho nemusí projevit navenek. Typický příklad: poškozený prodlužovací kabel, který jste několikrát přejeli sekačkou.
Paralelní oblouk
Vzniká mezi dvěma vodiči, typicky mezi fází a nulou. Proud se tak dostane mimo svou běžnou cestu a začne proudit přes oblouk.
Tento typ oblouku má vyšší energii. Jistič obvykle zareaguje, protože proud rychle naroste. Přesto ale může oblouk stihnout způsobit škodu. Typický příklad: zastrčíte vidlici do zásuvky, která má uvolněné kontakty a mezi fází a nulou vznikne částečné spojení s elektrickým obloukem (na podobném principu funguje sváření el. obloukem).
Zemní oblouk
Vzniká tehdy, když proud uniká z aktivního vodiče do země, často přes poškozený kabel, který se dotkne vodivého materiálu.
Tady už nejde jen o požár, ale také o riziko úrazu elektrickým proudem. Proudový chránič na některé zemní poruchy reaguje, ale neznamená to, že zachytí všechny situace spojené s obloukem. Typický příklad: poškozený prodlužovací kabel na zahradě, kde se vodič dostane do kontaktu s vlhkou půdou. Proud uniká do země místo aby normálně proudil obvodem.
| Typ oblouku | Kde se tvoří | Proud | Jistič reaguje? | Chránič reaguje? | Nebezpečí |
| Sériový | V jednom vodiči | Nižší | Často ne | Ne | Požár bez varování |
| Paralelní | Mezi vodiči | Vysoký | Obvykle ano | Ne | Rychlý požár |
| Zemní | Mezi vodičem a zemí | Variabilní | Někdy | Ano | Požár, úraz elektrickým proudem |
Co se může stát, když AFDD není a elektrický oblouk tedy nemá co zachytit?
Obloukové poruchy nezačínají výbuchem ani dramatickým výpadkem proudu. Jejich nebezpečí spočívá v pravém opaku. Jsou tiché, pomalé a dlouho neviditelné.
Poškozené místo na kabelu nebo uvolněný spoj v zásuvce začne generovat elektrický oblouk. Ve zdi, v liště, pod podlahou nebo uvnitř prodlužovacího přívodu se postupně zahřívá izolace a okolní materiály. Vy problém nevidíte. V noci ho ani necítíte. V podstatě nemáte šanci si ho všimnout.
Jakmile ale oheň propukne, vývoj je dramaticky rychlý. Podle bezpečnostních studií, je oheň schopen pohltit místnost během pouhých tří minut.1) Ve chvíli, kdy si toho všimnete, může být evakuace velmi obtížná.
AFDD nečeká na požár. Sleduje elektrický signál a při rozpoznání nebezpečného oblouku odpojí obvod dřív, než se okolní materiál stihne vznítit.
Je AFDD v České republice povinná?
V Česku není instalace AFDD plošně povinná pro všechny domovní rozváděče. Od 1. ledna 2025 však platí nová norma ČSN 33 2130 ed. 4, která klade na AFDD větší důraz jako na doporučenou ochranu ve specifických místech a aplikacích.
Zvažovat by se měla zejména tam, kde:
- konstrukce budovy obsahuje dřevo (dřevostavby, půdy, podkroví),
- existuje zvýšené riziko vzniku nebo šíření požáru (sklady hořlavin, truhlárny, papírny),
- nacházejí se místa s nenahraditelným bohatstvím (muzea, galerie, archivy, kulturní památky),
- jde o místnosti s možností spánku (ložnice, ubytovny, nemocnice, hotely).
Prakticky to znamená: AFDD nemusíte dávat automaticky všude. Ale pokud projektujete novou elektroinstalaci nebo upravujete rizikové části objektu, měla by být součástí odborné úvahy. Pokud máte starou instalaci v dřevostavbě nebo na půdě, je rozumné ji doplnit dodatečně.
Jaký typ AFDD vybrat?
AFDD se nevyrábí v jedné univerzální variantě. Existují dva základní typy, které se liší úrovní ochrany, kterou poskytují.
Typ 1: AFDD s jističem
Kombinuje obloukovou ochranu se standardním instalačním jističem. Jistič chrání obvod před nadproudem, tedy zkratem a přetížením.
Co chrání: poruchové oblouky + zkraty a přetížení.
Co nechrání: Úraz elektrickým proudem (zemní spojení bez oblouku).
Hodí se tam, kde už je v rozváděči samostatný proudový chránič a chcete doplnit ochranu proti obloukovým poruchám.
Typ 2: AFDD s proudovým chráničem a jističem
„All-in-one“ řešení, které kombinuje obloukovou ochranu, jistič i proudový chránič v jednom přístroji.
Co chrání: poruchové oblouky, zkraty, přetížení a zároveň i před riziky, která řeší proudový chránič.
Tato varianta může dávat smysl například tam, kde chcete doplnit více typů ochrany do jednoho přístroje. U starších instalací je ale vždy potřeba nejdřív posoudit celkový stav elektroinstalace.
Obr. ABB nabízí obě varianty: S-ARC1 jako AFDD s jističem a DS-ARC1 jako AFDD s proudovým chráničem a jističem
Než AFDD objednáte
Než se rozhodnete, jestli AFDD do rozváděče patří nebo ne, projděte si několik praktických otázek:
- Jaký okruh má chránit?
- Je to jednofázový koncový obvod?2)
- Je v daném prostoru dřevo nebo jiný hořlavý materiál?
- Hrozí mechanické poškození kabelů?
- Používají se na okruhu prodlužovací přívody?
- Je to zásuvkový, nebo světelný okruh?
- Jaký je obvyklý odběr připojených zařízení?
- Je v místě stabilní síť?
- Má už okruh proudový chránič?
- Bude vhodnější AFDD s jističem, nebo AFDD s proudovým chráničem a jističem?
Pokud vám z odpovědí vychází vyšší riziko, pak AFDD pravděpodobně potřebujete. Pokud jde o běžný okruh s nízkým odběrem a minimálním rizikem, nemusí být její instalace prioritou.
Shrnutí: AFDD ano, ale cíleně
AFDD je užitečná ochrana proti riziku, které běžný jistič ani proudový chránič nemusí vždy zachytit. Největší opodstatnění má tam, kde může elektrický oblouk způsobit požár a kde by se problém dlouho nemusel projevit.
Zvažte ji hlavně u dřevostaveb, půd, podkroví, dílen, zahradních zásuvkových okruhů, prostorů s častým používáním pohyblivých přívodů a míst, kde se spí nebo kde se nachází majetek nenahraditelné hodnoty. Naopak ji nedávejte automaticky všude. U světelných okruhů, velmi nízkých odběrů nebo míst s nestabilní sítí je potřeba pečlivě posoudit, jestli její přínos odpovídá konkrétní situaci.
Dobře navržená elektroinstalace není ta, která má nejvíc ochranných prvků. Je to ta, kde jsou správné ochranné prvky na správných místech.
Poznámky:
- Zdroj: Bezpečnostní analýza – bezpecak.safetyfrog.cz
- V běžných AFDD řadách pro domovní a podobné instalace se v praxi setkáváme hlavně s jednofázovým provedením 1P+N
Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.