Aktor žaluziový, 1násobný, 230 V AC, s Bluetooth a free@home WL, vestavný

Bezsběrnicový akční člen pro zapuštěnou montáž
do elektroinstalační krabice určený např. pro řízení pohybu rolet, žaluzií, markýz apod. vybavených
elektromotorem s integrovanými vypínači v koncových polohách do 4 A / 230 V AC (920 W/V·A), potenciálový výstup (napájecí fáze je bezpečně spínána na výstupu akčního členu - buďto pohyb nahoru, respektive pohyb dolů).
Propojení s až 32 přístroji (ABB-free@home® ovládání místnosti bez systémového modulu).
Začlenění do bezsběrnicového systému ABB-free@home® (wireless), ABB-flexTronics® wireless a samozřejmě sběrnicového systému ABB-free@home
se systémovým modulem až pro 150 zařízení.
Nastavení přes Bluetooth a aplikaci ABB-free@home® Next pro chytré
telefony/tablety nebo přes webového rozhraní systémového modulu.

Přístroj lze ovládat též připojenými zapínacími ovládači (řazení 1/0 + 1/0).
Klidová spotřeba: 0,3 W
Pracovní teplota: –25 °C až +55 °C
Krytí: IP 20

Typové číslo: 62831 U-WL-500
4vodičové připojení (nutný vodič N). Bezšroubové připojení vodičů.
Max. spínací proud: 4 A, 920 W/V·A
Rozměry (v × š x h): 43,8 × 48 × 23 mm
230 V AC, 50/60 Hz
Globální stránka produktu
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006710A0041
Typové číslo
62831 U-WL-500
Varianta
1násobný

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006710A0041
1 868,20 Kč
2CKA006710A0041

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou