Aktor stmívací, 1násobný, 230 V AC, s Bluetooth a free@home WL, vestavný

Na zakázku
Bezsběrnicový akční člen pro zapuštěnou montáž do elektroinstalační krabice určený např. pro spínání/stmívání osvětlení do zátěží 180 VA/W.
Propojení s až 32 přístroji (ABB-free@home® ovládání místnosti bez systémového modulu).
Začlenění do bezsběrnicového systému ABB-free@home® (wireless), ABB-flexTronics® wireless a samozřejmě sběrnicového systému ABB-free@home.

Nastavení přes Bluetooth a aplikaci ABB-free@home® Next pro chytré
telefony/tablety nebo přes webového rozhraní systémového modulu.
Paměť hodnoty jasu. Nastavitelná minimální úroveň jasu.
Nehlučný provoz díky technologii MOSFET.
Elektronická pojistka proti zkratu a přetížení.
Manuálně nastavitelný režim fázové regulace na hraně náběžné (RL)
nebo sestupné (RC).
Pro stmívatelné retrofitové LED žárovky (LEDi) na 230 V AC
nebo napájené ze zdroje charakteru C, LC.
Pro vakuové a halogenové žárovky na 230 V AC nebo napájené
z transformátorů vinutých (L) či elektronických (C, LC).
Regulovatelné retrofitové zdroje LEDi a obyčejné žárovky je možné kombinovat.
3 - 180 W/V·A pro stmívatelné LED žárovky na 230 V AC (charakteristika L)
3 - 180 W/V·A pro stmívatelné LED žárovky na 230 V AC (charakteristika C)
10 - 240 W pro vakuové a halogenové žárovky na 230 V AC

Přístroj lze ovládat též připojenými zapínacími ovládači (řazení 1/0).
Klidová spotřeba: 0,4 W
Pracovní teplota: –25 °C až +55 °C
Krytí: IP 20

Typové číslo: 62851 U-WL-500
3vodičové připojení (nutný vodič N). Bezšroubové připojení vodičů.
Max. spínací proud: 0,78 A, 180 W/V·A
Rozměry (v × š x h): 43,8 × 48 × 23 mm
230 V AC, 50/60 Hz
Globální stránka produktu
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006710A0038
Typové číslo
62851 U-WL-500
Varianta
dostupný Q4/2025 1násobný (1x 180 W/VA)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006710A0038
1 934,80 Kč
2CKA006710A0038

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6658
produktů
a 15 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1027
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT