Bateriový modul, 12 V DC, řadový

S olověnou gelovou baterií pro použití se záložním napájecím
zdrojem SU/S 30.640.1 a pro udržení napětí na sběrnici
při výpadku sítě po dobu 10 minut (při plném zatížení).
Připojení pomocí standardního čtyřžilového kabelu.
Rozměry (v × š × h): 90 × 144 × 64 mm
Šířka: 8 M

Upevnění na lištu šíře 35 mm.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
GHQ6310062R0111
Typové číslo
AM/S 12.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
GHQ6310062R0111
Na dotaz
GHQ6310062R0111

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou