B24 111-100 třífázový elektroměr pro nepřímé měření

Elektroměry řady B24 jsou třífázové elektroměry, určené pro měření přes měřicí transformátor proudu. Jde tedy o nepřímé měření proudu, napětí je měřeno přímo.

Jmenovité napětí: 3 x 230/400 V AC  50/60 Hz
Jmenovitý proud: 1 A (6A) 
Měření pomocí měřicích transformátorů: CT
I/O: Pulzní výstup
Komunikace: IR port
Šířka v počtu modulů: 4

Certifikace dle MID: ANO

Pro více informací: B24 111-100



zobrazit více
Kód produktu
2CMA100177R1000
Typové číslo
B24 111-100
Varianta
6A (CT)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CMA100177R1000
4 994,00 Kč
2CMA100177R1000

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou