Audio sada pro 8 účástníků (pro 8 bytů) a 1 vstupním tablem
Obsah:
1x zapuštěné vstupní tlačítkové tablo s hlasovým modulem s potenciálovým kontaktem pro otvírač dveří a 2. bezpotenciálovým kontaktem, celkové krytí IP54:
zobrazit více
1x zapuštěné vstupní tlačítkové tablo s hlasovým modulem s potenciálovým kontaktem pro otvírač dveří a 2. bezpotenciálovým kontaktem, celkové krytí IP54:
- 1x Kryt AUDIO tabla, velikost 1/3 (135 mm), eloxovaný hliník - obj. č. 2TMA200160A0013
- 1x Krabice instalační, zapuštěná, velikost 1/3 (135 mm) - obj. č. 2TMA130160H0003
- 1x Modul hlasový, se 2 kontakty (modul 1. generace) - obj. č. 2TMA210010A0001
- 2x Modul tlačítkový, s tlačítky 4/8 (135 mm) - obj. č. 2TMA130160N0002
- 8x Telefon domovní, 3tlačítkový, se sluchátkem - obj. č. 2TMA210050W0003
- 1x Jednotka řídicí univerzální mini (650 mA), řadová - obj. č. 2TMA210161W0002
- Kód produktu
- AUDIOSESTAVA_8xIS_1xOS
- Typové číslo
- AUDIOSESTAVA_8xIS_1xOS
- Varianta
- 8x audiotelefon 1x venkovní stanice
POPIS
Obsah:
1x zapuštěné vstupní tlačítkové tablo s hlasovým modulem s potenciálovým kontaktem pro otvírač dveří a 2. bezpotenciálovým kontaktem, celkové krytí IP54:
- 1x Kryt AUDIO tabla, velikost 1/3 (135 mm), eloxovaný hliník - obj. č. 2TMA200160A0013
- 1x Krabice instalační, zapuštěná, velikost 1/3 (135 mm) - obj. č. 2TMA130160H0003
- 1x Modul hlasový, se 2 kontakty (modul 1. generace) - obj. č. 2TMA210010A0001
- 2x Modul tlačítkový, s tlačítky 4/8 (135 mm) - obj. č. 2TMA130160N0002
- 8x Telefon domovní, 3tlačítkový, se sluchátkem - obj. č. 2TMA210050W0003
- 1x Jednotka řídicí univerzální mini (650 mA), řadová - obj. č. 2TMA210161W0002
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|