Audio sada, 1 účastník
Sada obsahuje:
– Kryt tlačítkového tabla, velikost 1/1 (2TMA210010A0007)
– Modul hlasový, s tlačítkem 1/2 (2TMA210010A0002)
– Krabice instalační, zapuštěná, velikost 1/1 (2TMA210010N0007)
– Jednotka řídicí univerzální mini, řadová (2TMA210160H0002)
– Telefon domovní, se sluchátkem (2TMA210050W0001)
Rozměry: 295 × 315 × 184 mm
- Kód produktu
- 2TMA210310N0003
- Typové číslo
- M20001-02
POPIS
Audio sada ABB-Welcome Midi pro 1 účastníka.
Sada obsahuje:
– Kryt tlačítkového tabla, velikost 1/1 (2TMA210010A0007)
– Modul hlasový, s tlačítkem 1/2 (2TMA210010A0002)
– Krabice instalační, zapuštěná, velikost 1/1 (2TMA210010N0007)
– Jednotka řídicí univerzální mini, řadová (2TMA210160H0002)
– Telefon domovní, se sluchátkem (2TMA210050W0001)
Rozměry: 295 × 315 × 184 mm
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Produktová příručka k sestavení tlačítkového tabla | 2,8 MB |