Aplikační kontrolér HVAC, řadový
pro komplexní automatizační řešení vytápění, větrání
a klimatizace (HVAC) z centrálního zařízení HVAC
až po automatizaci místností pro splnění cílů energetické
účinnosti, jako je EN 15232 nebo LEED.
Moduly automatizace, např.: plán, kalibrace nastavených bodů,
výpočet tepelné křivky, protokolování dat a sledování přístrojů.
Vlastní automatizační moduly mohou být vytvořeny
grafickým logickým editorem.
Řídicí jednotka má automaticky generované webové rozhraní
pro sledování a správu systému KNX.
Přístroj AC/S 1.2.1 má další zabudovanou obousměrnou
KNX-BACnet/IP bránu (server) pro výměnu dat
s nadřazenými systémy správy budov.
Nastavení a ovládání se provádí přes ETS 5.6.3 a vyšší.
Další dodatečné softwarové aplikace nejsou potřeba.
Šířka: 4 M
Detailní informace o výrobku
- Kód produktu
- 2CDG110206R0011
- Typové číslo
- AC/S 1.2.1
- Varianta
- BACnet
POPIS
Automatizační řídicí jednotka s předdefinovanými moduly
pro komplexní automatizační řešení vytápění, větrání
a klimatizace (HVAC) z centrálního zařízení HVAC
až po automatizaci místností pro splnění cílů energetické
účinnosti, jako je EN 15232 nebo LEED.
Moduly automatizace, např.: plán, kalibrace nastavených bodů,
výpočet tepelné křivky, protokolování dat a sledování přístrojů.
Vlastní automatizační moduly mohou být vytvořeny
grafickým logickým editorem.
Řídicí jednotka má automaticky generované webové rozhraní
pro sledování a správu systému KNX.
Přístroj AC/S 1.2.1 má další zabudovanou obousměrnou
KNX-BACnet/IP bránu (server) pro výměnu dat
s nadřazenými systémy správy budov.
Nastavení a ovládání se provádí přes ETS 5.6.3 a vyšší.
Další dodatečné softwarové aplikace nejsou potřeba.
Šířka: 4 M
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|