Košík 0

Akumulátor olověný uzavřený

Na zakázku
Pro zabezpečení dodávky elektrické energie pro provoz sběrnice systému ABB i-bus® EIB při přerušení dodávky ze sítě, ve spojení se záložním napájecím zdrojem SU/S 30.640.1. Mohou být použity až dva akumulátory (stejného typu!), zapojené paralelně.
Pro propojení se zdrojem SU/S 30.640.1 se musí použít kabelové soupravy KS/K 4.1 a KS/K 2.1.
12 V, 7 A·h
zobrazit více
Kód produktu
GHV9240001V0011
Typové číslo
SAK 7
Varianta
akumulátor 7 A.h

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Akumulátor olověný uzavřený, akumulátor 7 A.h GHV9240001V0011 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6563
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1020
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT