Akční člen stmívací, LED, 6násobný, 210 W/V·A, řadový

Multikanálový univerzální stmívací akční člen optimalizovaný pro stmívání
retrofitových LED (LEDi). Vhodný také pro řízení svítidel se světelnými zdroji
žárovkovými, včetně žárovek halogenových 230 V DC, ale také se žárovkami
halogenovými na malá napětí s transformátorem klasickým i elektronickým,
případně se stmívatelnými úspornými žárovkami a také se stmívatelnými
LED zdroji v systémových instalacích ABB i-bus® KNX.
Automatická detekce zátěže (deaktivovatelná).
Každý výstup má svoji oddělenou svorku pro N vodič.
Minimální výstupní zátěž: 2 W
Je možné manuální ovládání přímo na přístroji.
Provozní stav je signalizován LED na přístroji.
Je možné paralelní propojení různých kombinací výstupů jednotlivých kanálů
pro zvýšení zatížitelnosti.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
– 230 V AC klasické a halogenové žárovky: 6× 210 W/V·A až do 1× 800 W/V·A
– Stmívatelné 230 V AC LEDi: 6× 210 W/V·A až do 1× 800 W/V·A po sestupné hraně,
6× 80 W/V·A až do 1× 240 W/V·A po náběžné hraně
– Induktivní L-transformátory s LED/nízko-napěťovými halogenovými žárovkami:
6× 210 W/V·A až do 1× 800 W/V·A
– Elektronické C-transformátory s LED/nízko-napěťovými halogenovými žárovkami:
6× 210 W/V·A až do 1× 800 W/V·A
– Elektronické LC-transformátory s LED/nízko-napěťovými halogenovými žárovkami:
6× 80 W/V·A až do 1× 240 W/V·A
Jmenovité napětí: 230 V AC +10 % / –10 %, 50 Hz
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –0 °C až +45 °C
Doporučení: Vždy používejte žárovky jednoho typu a výrobce.
Šířka: 8 M


Upevnění na lištu šíře 35 mm.
1 M = cca 18 mm
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006197A0049
Typové číslo
UD/S 6.210.2.1
Varianta
6násobný univerzální stmívač

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006197A0047
Na dotaz
2CKA006197A0047
2CKA006197A0049
Na dotaz
2CKA006197A0049

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou