MTB CUP

SKROLUJTE

Uvidíme se letos? Doufáme, že ano!

Milí závodníci a závodnice, po dvouleté pauze pro vás chystáme další ročník ABB MTB Cupu. Pište si do kalendáře:
sobota 28. 5. 2022. Realizace se samozřejmě bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace. Věřme, že nám okolnosti budou nakloněny. Sledujte nás na Facebooku, ať se vše dozvíte včas.

Graf 1615 m Celkové převýšení na trati 54 km
Graf 700 m Celkové převýšení na trati 33 km
202
závodníků na
54 km v roce 2019
285
závodníků na
33 km v roce 2019
60
dětí na trati
3 a 6 km v roce 2019
580
celkem závodníků
v roce 2019
Vítězové závodu 2019
  • 54 km 1 Nesvadba Jan Muži · ČEZ Cyklo Team Tábor
  • 54 km 1 Havlíková Pavla Ženy · KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N.
  • 33 km 1 Matoušek Jan Muži · Česká Lípa
  • 33 km 1 Sixtová Anna Ženy · ELEVEN TEAM Příchovice
  • 6 km 1 Řezáč Aleš
  • 3 km 1 Cichák Mikuláš Bitters Superior Cyklolive
Kompletní výsledky 2019