MTB CUP

SKROLUJTE

ABB MTB CUP 2024 zrušen

Přátelé, kamarádi, příznivci cyklistiky,

hodně neradi vám musíme oznámit, že náš ABB MTB Cup 2024 se nepojede. Je pravděpodobné, že se tím i ukončí dosavadní úspěšná řada tohoto oblíbeného závodu.

Závodů podobného charakteru je v okolí spousta a my vnímáme naši úlohu spíše v podpoře akcí s přímým přínosem pro konkrétní jednotlivce či skupiny. Proto jsme se rozhodli nemalé prostředky pro tento závod vyhrazené věnovat na akce trochu jiného druhu.

Určitě si jako náhradu najdete některý z mnoha jiných závodů. Zase budete mít na co trénovat a následně si poměříte své síly s přáteli nebo kolegy. Jenom to nebude ABB MTB Cup.

Graf 1615 m Celkové převýšení na trati 54 km
Graf 700 m Celkové převýšení na trati 33 km
202
závodníků na
54 km v roce 2019
285
závodníků na
33 km v roce 2019
60
dětí na trati
3 a 6 km v roce 2019
580
celkem závodníků
v roce 2019
Vítězové závodu 2023
  • 54 km 1 RYDVAL Filip Muži · D2 mont Merida cycling
  • 54 km 1 MAT'HOVÁ Andrea Ženy · GHOST Team
  • 33 km 1 BAŽANT Kryštof Muži · Cyklostar Pirelli
  • 33 km 1 PINDIKOVA Gabriela Ženy · HAVEN Team
  • 1
  • 1
Kompletní výsledky 2023