1 audio 1 vstupni tablo

Sestava domovních AUDIOtelefonů ABB-Welcome obsahující: 1xtelefon domovní, 3tlačítkový, se sluchátkem (M22002-W-02); 1xjednotka řídicí univerzální MINI (650 mA), řadová (M2301-101); 1xmodul hlasový, s tlačítkem 1/2, se 2 kontakty (M251022A-A-02); 1xkryt audio tabla, velikost 1/1, eloxovaný hliník (41391CF-A); 1xkrabice instalační, zapuštěná, velikost 1/1 (41381F-H).

Díky modulární konstrukci a dvojvodičové sběrnici je instalace velice jednoduchá.

ABB-Welcome Midi potěší každého obyvatele domu. Elegantní konstrukce, jednoduché ovládání, možnost řešení pro každého majitele bytu na míru. Jak po stránce funkční, tak i finanční. Atmosféra i pohodlí moderního bydlení bude zřejmá u vchodových dveří i v každém bytě. Jednotné harmonické řešení
pro celý dům. Působivé řešení jménem ABB-Welcome Midi.

S ohledem na předpokládané množství uživatelů v bytových domech jsou vstupní tabla při testování vystavována vysoké zátěži. Připravena jak na velmi častý kontakt, tak i hrubé zacházení vandalů. Vše pro zachování stálé spolehlivosti. Odolnost proti povětrnostním vlivům je samozřejmostí. Od extrémního mrazu, po extrémní horko.

Interiérový videotelefon pro snadné používání s mechanickým otočným voličem adresy 1 - 250.
Zamilujete se do něj stejně snadno, jako se snadno používá. Velká tlačítka, intuitivní symboly a přehledná LED signalizace zajišťují skutečně pohodlné ovládání.

Popis vstupního tabla:
• Povrchová úprava odolná vůči povětrnostním vlivům v provedení ušlechtilá ocel, eloxovaný hliník nebo antracit
• Tlačítkové tablo s 1 až 40 zvonkovými tlačítky (80 účastníků v půltlačítkovém nastavení), editovat jmenovky můžete jednoduše v Excelu.
Editovat jmenovky můžete jednoduše v Excelu.
• Napájení a komunikace přes dvouvodičovou sběrnici
• Homogenní podsvícení jmenovek i tlačítek zvonku prostřednictvím LE diod s maximální životností
• Automatické přepínání režimu den/noc
• Možnost použití kódové klávesnice s pamětí až pro 3 000 adres
• Přímé připojení odchodového tlačítka
• Možnost ovládání až 2 zámků, možnost připojení senzoru otevření dveří

Popis interiérové telefonu:
• Barevný displej 4,3" s 6 dotykovými tlačítky
• Programovatelné tlačítko až 3 pro ovládací prvky (venkovní osvětlení, časové relé, 2. zámek)
• 5 vyzváněcích tónů pro rozlišení různých zdrojů volání
• Interkom pro 3 vybrané účastníky
• Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní v češtině
• Montáž na omítku (na elektroinstalační krabici s roztečí 68 mm)
• 2vodičové připojení ke sběrnici
• Svorkovnice pro připojení patrového tlačítka zvonku
• Rozměry (v × š × h): 124 × 152 × 22,5 mm

Potřebovali byste jinou sestavu? Vyzkoušejte náš online konfigurátor.
Chcete se o konfigurátoru dozvědět více informací? Máme pro vás připravené online školení.
Chcete jen upravit pár detailů této sestavy? Stáhněte si do počítače a následně importujte přímo do online konfigurátoru - editovat ji lze snadno a intuitivně.
zobrazit více
Kód produktu
1 audio 1 vstupni tablo

SESTAVA

Varianta
Kód produktu
Počet v setu
2TMA210050W0001
1
2TMA210050W0001
2TMA210161W0002
1
2TMA210161W0002
2TMA210010A0002
1
2TMA210010A0002
2TMA220160A0003
1
2TMA220160A0003
2TMA130160H0001
1
2TMA130160H0001
Cena vč. 21% DPH
10 593,60 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou