Zdroj napájecí 2 500 mA, SELV, řadový

Na zakázku
Pro centrální napájení prvků signalizačního systému.
Jmenovité napětí: 230 V AC, +10 % / –15 %
Výstupní napětí: 24 V DC ± 1 %
Jmenovitý kmitočet: 50 až 60 Hz
Jmenovitý proud: 2 500 mA
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Vestavná hloubka: 68 mm
Šířka: 4 M
zobrazit více
Kód produktu
2CDG120037R0011
Typové číslo
CP-D 24/2.5

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG120037R0011
3 744,00 Kč
2CDG120037R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6242
produktů
a 15 designových řad
242
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1067
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou