Košík 0

Zásuvka jednonásobná s bočními kontakty, s clonkami

Na zakázku
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Nelze používat v ČR – pouze pro export.
zobrazit více
Kód produktu
5520K-C03459 52
Design
Decento®
Řazení
2P+PE
Varianta
bílá / třešeň

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná s bočními kontakty, s clonkami, Decento®, bílá 5520K-C03459 1 195,00  Kč
Zásuvka jednonásobná s bočními kontakty, s clonkami, Decento®, bílá / přírodní buk 5520K-C03459 50 1 195,00  Kč
Zásuvka jednonásobná s bočními kontakty, s clonkami, Decento®, bílá / třešeň 5520K-C03459 52 1 195,00  Kč
Zásuvka jednonásobná s bočními kontakty, s clonkami, Decento®, černá 5520K-C03459 N 1 195,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6566
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT