Zásuvka jednonásobná IP 44, s bočními kontakty, s clonkami, s víčkem
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Nelze používat v ČR – pouze pro export.
Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.
Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.
zobrazit více
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Nelze používat v ČR – pouze pro export.
Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.
Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.
- Kód produktu
- 5518A-3999 C
- Design
- Tango®
- Řazení
- 2P+PE
- Varianta
- slonová kost
POPIS
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Nelze používat v ČR – pouze pro export.
Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.
Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 362,2 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 36,7 kB |