Košík 0

Zásuvka pohyblivá čtyřnásobná, s ochrannými kolíky

Výběh
Celkem 16 A (3 600 W), 250 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
5546-2004
Řazení
4x(2P+PE)
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka pohyblivá čtyřnásobná, s ochrannými kolíky, bílá 5546-2004 324,00  Kč
Zásuvka pohyblivá čtyřnásobná, s ochrannými kolíky, černá 5546-2000 338,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6416
produktů
a 18 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1029
elektromontérů
v našem klubu ABB
155
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT