Zásuvka jednonásobná IP 55, s ochranným kontaktem, s víčkem, nástěnná
Uspořádání kontaktů: C1
10 A, 250 V AC/DC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Dochází-li z důvodů změn teploty a vlhkosti prostření k rosení uvnitř přístroje, doporučuje se u jeho krabice otevřít odkapní otvor směrem k zemi. Jmenovité krytí se však tímto opatřením sníží na IP 44.
- Kód produktu
- 5515N-C05752
- Design
- Garant
- Řazení
- 2P+PE
- Varianta
- šedá
POPIS
Podle ČSN 35 4517
Uspořádání kontaktů: C1
10 A, 250 V AC/DC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Dochází-li z důvodů změn teploty a vlhkosti prostření k rosení uvnitř přístroje, doporučuje se u jeho krabice otevřít odkapní otvor směrem k zemi. Jmenovité krytí se však tímto opatřením sníží na IP 44.
Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 319,7 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 37,5 kB | |
JPG | Rozměrový výkres 2 | 74,0 kB |