Košík 0

Zásuvka jednonásobná IP 55, s ochranným kolíkem, s víčkem

Hořlavost
Stupeň krytí: IP55
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.
Dochází-li z důvodů změn teploty a vlhkosti prostření k rosení uvnitř přístroje, doporučuje se u jeho krabice otevřít odkapní otvor směrem k zemi. Jmenovité krytí se však tímto opatřením sníží na IP 44.
zobrazit více
Kód produktu
5518-2750 39
Design
Garant
Řazení
2P+PE
Varianta
stříbrná

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná IP 55, s ochranným kolíkem, s víčkem, Garant, šedá 5518-2750 862,00  Kč
Zásuvka jednonásobná IP 55, s ochranným kolíkem, s víčkem, Garant, stříbrná 5518-2750 39 954,50  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT