Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem (typ 6619)
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pro instalaci více přístrojů vedle sebe ve vodorovném nebo svislém směru musí být rozteč středů instalačních krabic alespoň 90 mm.
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pro instalaci více přístrojů vedle sebe ve vodorovném nebo svislém směru musí být rozteč středů instalačních krabic alespoň 90 mm.
- Kód produktu
- 6619K-C06347 52
- Design
- Decento®
- Řazení
- 2P+PE
- Varianta
- bílá / třešeň
POPIS
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pro instalaci více přístrojů vedle sebe ve vodorovném nebo svislém směru musí být rozteč středů instalačních krabic alespoň 90 mm.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Obecný návod k montáži přístrojů řady Decento® | 501,0 kB | ||
PNG | Rozměrový výkres | 48,2 kB |