Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem (typ 6619)
Tento produkt nahradil vámi hledaný
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem (5519K-C02347)
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pro instalaci více přístrojů vedle sebe ve vodorovném nebo svislém směru musí být rozteč středů instalačních krabic alespoň 90 mm.
- Kód produktu
- 6619K-C06347
- Design
- Decento®
- Řazení
- 2P+PE
- Varianta
- bílá
POPIS
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pro instalaci více přístrojů vedle sebe ve vodorovném nebo svislém směru musí být rozteč středů instalačních krabic alespoň 90 mm.
Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost | ||
|---|---|---|---|
| Obecný návod k montáži přístrojů řady Decento® | 501,0 kB | ||
| PNG | Rozměrový výkres | 48,2 kB |

Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.