Zásuvka 45x45 kódovaná, s ochranným kolíkem, s clonkami s ochranou před přepětím, s akustickou signalizací poruchy

Na zakázku
Slouží k ochraně před připojením spotřebičů, které mohou působit jako zdroje rušení.
Kódovací clonka v klidovém stavu blokuje obě pracovní dutinky zásuvky. Dutinky se zpřístupní pouze při zasunutí vidlice opatřené odlišovacím adaptérem obj. č. 5525-0B6 R1, který je dodáván se zásuvkou.
16 A, 230 V AC
Upevnění zacvaknutím
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
5585N-C05359 R1
Design
Profil 45
Řazení
2P+PE
Varianta
karmínová (RAL 3003)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka 45x45 kódovaná, s ochranným kolíkem, s clonkami s ochranou před přepětím, s akustickou signalizací poruchy, Profil 45, karmínová (RAL 3003) 5585N-C05359 R1 1 307,00 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT