Vývodka kabelová se svorkovnicí
S odlehčovací sponou.
Pro pevný přívod 5× 1,5 - 4 mm ² Cu.
Pro pohyblivý vývod 5× 1,5 - 2,5 mm ² Cu.
16 A, 400 V AC
Upevnění šrouby.
zobrazit více
Pro pevný přívod 5× 1,5 - 4 mm ² Cu.
Pro pohyblivý vývod 5× 1,5 - 2,5 mm ² Cu.
16 A, 400 V AC
Upevnění šrouby.
- Kód produktu
- 3938A-A106 H
- Design
- Tango®
- Varianta
- hnědá
POPIS
S odlehčovací sponou.
Pro pevný přívod 5× 1,5 - 4 mm
²
Cu.
Pro pohyblivý vývod 5× 1,5 - 2,5 mm
²
Cu.
16 A, 400 V AC
Upevnění šrouby.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Obecný návod k instalaci a používání | 695,2 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 46,2 kB |