Vývodka kabelová
Tento produkt nahradil vámi hledaný
Vývodka kabelová se svorkovnicí (3938A-A106 S2)
Pro přechod z pevné instalace na pohyblivý přívod.
S odlehčovací sponou.
Propojovací svorkovnice není součástí dodávky.
Průměr kabelu pohyblivého přívodu: max. 13 mm
Upevnění šrouby.
zobrazit více
S odlehčovací sponou.
Propojovací svorkovnice není součástí dodávky.
Průměr kabelu pohyblivého přívodu: max. 13 mm
Upevnění šrouby.
- Kód produktu
- 3938A-A00034 S2
- Design
- Tango®
- Varianta
- kouřová šedá
POPIS
Pro přechod z pevné instalace na pohyblivý přívod.
S odlehčovací sponou.
Propojovací svorkovnice není součástí dodávky.
Průměr kabelu pohyblivého přívodu: max. 13 mm
Upevnění šrouby.
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost | ||
|---|---|---|---|
| Obecný návod k instalaci a používání | 695,2 kB | ||
| JPG | Rozměrový výkres | 46,2 kB |

Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.