Košík 0

Svorkovnice pětipólová s krytem

s odlehčovací sponou
pro pohyblivý přívod 5x 1-2,5 mm² Cu,
pro pevný přívod 5x 1-5-4 mm² Cu
16 A, 400 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 4 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
3938A-A106 D
Design
Tango®
Varianta
béžová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Svorkovnice pětipólová s krytem, Tango®, bílá 3938A-A106 B 157,50 Kč
Svorkovnice pětipólová s krytem, Tango®, slonová kost 3938A-A106 C 172,00 Kč
Svorkovnice pětipólová s krytem, Tango®, šedá 3938A-A106 S 172,00 Kč
Svorkovnice pětipólová s krytem, Tango®, béžová 3938A-A106 D 172,00 Kč
Svorkovnice pětipólová s krytem, Tango®, hnědá 3938A-A106 H 172,00 Kč
Svorkovnice pětipólová s krytem, Tango®, černá 3938A-A106 N 172,00 Kč
Svorkovnice pětipólová s krytem, Tango®, kouřová šedá 3938A-A106 S2 172,00 Kč
Svorkovnice pětipólová s krytem, Tango®, vřesová červená 3938A-A106 R2 172,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6288
produktů
a 18 designových řad
230
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
875
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT