Svorkovnice pětipólová s krytem
s odlehčovací sponou
pro pohyblivý přívod 5x 1-2,5 mm² Cu,
pro pevný přívod 5x 1-5-4 mm² Cu
16 A, 400 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 4 mm²).
zobrazit více
pro pohyblivý přívod 5x 1-2,5 mm² Cu,
pro pevný přívod 5x 1-5-4 mm² Cu
16 A, 400 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 4 mm²).
- Kód produktu
- 3938A-A106 C
- Design
- Tango®
- Varianta
- slonová kost
POPIS
s odlehčovací sponou
pro pohyblivý přívod 5x 1-2,5 mm² Cu,
pro pevný přívod 5x 1-5-4 mm² Cu
16 A, 400 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 4 mm²).
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Obecný návod k instalaci a používání | 695,2 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 46,2 kB |