Svodič přepětí OVR, typ T1+T2

Svodič přepětí OVR s technologií QS
System pro M Compact s instalací na lištu DIN.

Technologie: Jiskřiště, varistor
S výměnným modulem: Ano
S bezpečnostní rezervou: Ano
S pomocným kontaktem: Ne
Indikátor konce životnosti s technologií QS: Ano
Typ svodiče přepětí: T1-T2
Počet modulů: 1 (L1)
Impulsní proud Iimp (10/350): 12,5 kA
Maximální impulsní svodový proud Imax (8/20): 80 kA
Jmenovitý impulsní svodový proud In: 30 kA

Ochranná úroveň Up: 1,1 kV
Jmenovité napětí Un: 230 V AC
Maximální trvalé pracovní napětí Uc: 275 V
Teplota okolí: -40…+80 °C
Skladovací teplota: -40…+80 °C
Připojení tuhého Cu vodiče: max. 50 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 35 mm2
Utahovací moment: 3,5 Nm
Krytí: IP20

Splňuje normu: ČSN EN 61643-11


zobrazit více
Kód produktu
2CTB815710R1200
Typové číslo
OVR T1-T2 12.5-275s P QS
Varianta
L1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CTB815710R1200
2 142,00 Kč
2CTB815710R1200
2CTB815710R1300
5 009,00 Kč
2CTB815710R1300
2CTB815710R1900
6 573,00 Kč
2CTB815710R1900
2CTB815710R1800
5 688,00 Kč
2CTB815710R1800
2CTB815710R2300
8 777,00 Kč
2CTB815710R2300

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou